Termopares con tapa de bayoneta, Tipo J, 400°C / 6198A
6198A
Los Termopares con tapa de bayoneta sirven para controlar las variaciones de temperatura del molde y las fluctuaciones de caudal o los bloqueos de los canales de refrigeración. La longitud de instalación puede variarse girando la tapa de bayoneta.
Características/ventajas principales
- Tiempo de respuesta corto a los cambios de temperatura para reacciones rápidas en el sistema controlado
- Longitud de instalación variable
- El muelle de protección contra dobleces sirve de protección mecánica
- Rango de temperaturas: 0 ... 400°C
- Tipo J hierro / cuproníquel según DIN EN 60584 y ANSI 96.1
Los sensores de temperatura del Tipo 6198A son adecuados para detectar la temperatura en el molde de inyección y para supervisar y optimizar el proceso de moldeo por inyección. El principio de medición se basa en termopares de Tipo J. Los termopares con tapa de bayoneta se utilizan preferentemente para medir la temperatura en herramientas, por ejemplo, para el moldeo por inyección o la extrusión de plásticos en la industria del plástico. Gracias a la forma especial de la punta, estos sensores de temperatura son adecuados para su uso en orificios lisos y cónicos. El muelle de compresión rígido de acero inoxidable resistente a la corrosión y a los ácidos, que actúa al mismo tiempo como protección contra dobleces, garantiza que la punta de la sonda ejerza una presión de contacto constante en el orificio. La longitud de montaje puede variarse girando la tapa de bayoneta. El tapón de bayoneta está disponible en varios diámetros. Los adaptadores roscados están disponibles en varios diseños.
Carga
Carga