Transductores de fuerza de la rueda para camiones y vehículos industriales / RoaDyn S6 for trucks

RoaDyn S6 for trucks
Estos Transductores de fuerza de la rueda miden fuerzas de la rueda (de 80 a 330 kN) y momentos (de 25 a 100 kNm) tanto en pistas de pruebas como en bancos de pruebas.
Características/ventajas principales
- Puesta en marcha rápida gracias a una instalación sencilla
- Mayor facilidad de uso: adaptador de concentrador intercambiable
- Alta precisión: desaparición de la diafonía y la modulación con la mejor calibración hexapodal de su clase
- La mejor relación señal/ruido: digitalización directamente en el sensor
- Transmisión flexible para aplicaciones de pista de pruebas: intraborda, fueraborda, inalámbrica
Los Transductores de fuerza de la rueda RoaDyn S660 son un sistema de medición multiaxial para su uso en el desarrollo y ensayo de chasis completos y componentes de chasis de vehículos. Durante las mediciones, los WFT RoaDyn S6 sustituyen a una rueda estándar y miden las fuerzas (Fx, Fy, Fz) y los pares (Mx. My, Mz) aplicados a través de la zona de contacto del neumático en las tres direcciones del sistema de coordenadas de la rueda. Al utilizar el sistema de medición de fuerzas de la rueda, es importante asegurarse de que modifica lo menos posible las características del vehículo y de los componentes que se van a someter a ensayo. Por este motivo, las masas de los componentes no suspendidos y los momentos de inercia del sistema giratorio deben corresponder lo más posible a los de la rueda estándar concreta.
Carga
Carga