Transductores de fuerza de rueda RoaDyn Integra para turismos, vehículos de carreras, todoterrenos, furgonetas y camiones ligeros. / 9226A
9226A
Estos transductores de fuerza de la rueda miden fuerzas (de 25 a 65 kN) y momentos (de 4 a 12 kNm) de la rueda en pistas de pruebas.
Características/ventajas principales
- Puesta en marcha rápida gracias a una instalación sencilla
- Mayor facilidad de uso: diseño fijo del sensor y adaptador de buje intercambiable
- Alta precisión: desaparición de la diafonía y la modulación con la mejor calibración hexapodal de su clase
- La mejor relación señal/ruido: digitalización directamente en el sensor
- Transmisión flexible para aplicaciones de pista de pruebas: intraborda, fueraborda, inalámbrica
Los transductores de fuerza de rueda de la serie Integra de RoaDyn son un sistema de medición multiaxial para su uso en el desarrollo y ensayo de chasis completos y componentes de chasis de vehículos. Durante las mediciones, los WFT Integra de RoaDyn sustituyen a una rueda estándar y miden las fuerzas (Fx, Fy, Fz) y los pares (Mx. My, Mz) aplicados a través de la zona de contacto del neumático en las tres direcciones del sistema de coordenadas de la rueda.
En comparación con los WFT RoaDyn S6, los tres sensores básicos RoaDyn Integra (4/5/6) tienen un diseño fijo mediante piezas estructurales estandarizadas. Así, el sensor RoaDyn Integra destaca por su rapidez de entrega y su fácil adaptación a los requisitos de otros vehículos.
Carga
Carga