Transductores de presión absoluta para aplicaciones de carreras, rangos de presión de 5 a 250 bar / 4080B
4080B
Diseñada para aplicaciones de competición, la familia de transductores de presión piezoresistivos de Tipo 4080B con rosca M6 ofrece nuevas posibilidades de instalación en automóviles, ya que el peso y la compacidad son factores clave.
Características/ventajas principales
- Tamaño de rosca M6x1
- Peso: <13.5 g
- Rango de temperatura compensada: 25 ... 150°C
- Medición de la temperatura interna
- Variantes con conector Lemo o cable volante
- Homologado por la FIA
Los transductores de presión absoluta de la familia Tipo 4080B están diseñados para soportar el duro entorno de las carreras, así como para bancos de pruebas en fábrica. El elemento de medición completamente separado del medio permite operar sin preocupaciones en cuanto al rendimiento o la fiabilidad del transductor. La familia Tipo 4080B ha demostrado sus ventajas en las clases más altas de deportes de motor, donde la robustez y el rendimiento son esenciales, especialmente para los transductores utilizados en sistemas de control. Los rangos de 5, 10, 20, 130 y 250 bar con una salida de 0,2 a 4,4 VCC cubren la mayoría de las aplicaciones, como los sistemas de dirección y freno, los circuitos hidráulicos, de agua y aceite y las mediciones de presión de la caja de cambios, neumáticas y de combustible. Además, el Transductor incluye una salida de tensión de temperatura de 2,4 a 4,2 VCC. Esta sonda de temperatura está situada en el propio elemento sensible de presión y proporciona datos útiles para el diagnóstico. La compatibilidad electromagnética mejorada garantiza un funcionamiento fiable y una calidad de medición incluso en entornos con efectos eléctricos o electromagnéticos.
Carga
Carga