Transductores de pulsos de rueda, sensores WPT / CWPTA

CWPTA
Estos Transductores de pulsos de rueda se utilizan para detectar la rotación de la rueda para calcular la velocidad de la rueda, la distancia recorrida y la velocidad del vehículo.
Características/ventajas principales
- Fácil instalación
- Diseño compacto y peso ligero
- Carcasa robusta
- Protección contra polaridad inversa
- Grado de protección IP67
Los sensores WPT son sensores de adaptación universal para detectar la velocidad de las ruedas en vehículos de motor. Los sensores emiten 10 ... 5000 impulsos por rotación (estándar, otros valores de impulsos disponibles bajo pedido). Los sensores WPT son compactos y ligeros. Para una máxima flexibilidad, el transductor incremental de la unidad Transductor de impulsos de rueda puede intercambiarse rápida y fácilmente. Las señales de salida generadas por los Sensores WPT constituyen la base para calcular la velocidad de la rueda, la aceleración, la distancia y la velocidad (las mediciones de este Tipo dependen del deslizamiento y de la circunferencia dinámica de la rueda).
Carga
Carga