Transmisores piezoeléctricos de calibración de la fuerza de soldadura, salida ± 5 V CC, Fz 10 kN (1000 daN) / 9831C

9831C
Los transmisores piezoeléctricos de calibración de la fuerza de soldadura se utilizan para comprobar y calibrar la fuerza del electrodo de pistolas y máquinas de soldadura por puntos robotizadas.
Características/ventajas principales
- Rango de medición: 10 kN a 45 kN
- Precargado y precalibrado, listo para medir nada más sacarlo de la caja
- Insertos intercambiables
- Alta precisión de repetición
El sistema de medición consta de un sensor de fuerza de cuarzo, que puede conectarse a diversas unidades de evaluación. El sistema electrónico traza la curva fuerza-tiempo en combinación con la señal de conmutación de la corriente de soldadura. El diseño del sensor, aislado de tierra, impide el flujo de corriente de soldadura durante el proceso de medición. La electrónica del amplificador de carga integrada en el sensor proporciona una señal de salida calibrada proporcional a la fuerza.
Carga
Carga