Transmisores de calibración de fuerza de soldadura piezoeléctricos, señal de salida híbrida analógica ±10 V e IO-Link, Fz 10 kN (1000 daN) / 9831D

9831D
Estos sensores de fuerza de soldadura inteligentes combinan tecnología de comunicación analógica y digital allanando el camino hacia la Industria 4.0.
Características/ventajas principales
- Elementos sensores basados en tecnología piezoeléctrica
- La mejor precisión y repetibilidad de medición de su clase
- Señal de salida híbrida analógica (±10 V) y digital (IO-Link)
- Medición casi libre de desplazamiento, desgaste y fatiga
- Insertos intercambiables para tapones electrónicos según ISO 5821
- Listo para usar nada más sacarlo de la caja
Los sistemas de medición inteligentes Kistler Tipo 9831D con tecnología IO-Link se utilizan para la comprobación y calibración de fuerzas de electrodos para pinzas y máquinas de soldadura por puntos robotizadas. Combinan tecnología de comunicación analógica y digital para la conexión a PLC y sistemas convencionales.
Las características de rendimiento más importantes de un vistazo:
- Funcionamiento analógico rápido con un ancho de banda de 6,25 kHz
- Funcionamiento IO-Link rápido en COM 3
- Alta precisión de repetición
- Insertos intercambiables para adaptarse a diferentes formas y diámetros de electrodo, incluidos adaptadores de montaje rápido
- Distancia mínima entre electrodos de sólo 3 mm
- Diseño aislado de la masa para los más altos estándares de seguridad
- LED de estado del dispositivo
- Modo Pin de reinicio / funcionamiento invertible
Funciones IO-Link:
- Filtro de paso bajo flexible y filtro de paso alto aplicable
- Sensor de temperatura del núcleo del dispositivo
- Detección de corriente / tensión de soldadura (Trigger 1)
Carga
Carga