Transmisores de presión absoluta piezorresistivos (PR) para entornos difíciles / 4260A

Los transmisores de presión modulares de alto rendimiento de la serie 4260A se caracterizan por una gran precisión y una excelente estabilidad a largo plazo, incluso en entornos difíciles con temperaturas extremas, vibraciones elevadas y cargas de choque.

4260A

Los transmisores de presión modulares de alto rendimiento de la serie 4260A se caracterizan por una gran precisión y una excelente estabilidad a largo plazo, incluso en entornos difíciles con temperaturas extremas, vibraciones elevadas y cargas de choque.
Características/ventajas principales
  • Presiones de 1 a 350 bar (15 a 5000 psi)
  • Rango de temperatura compensada: de -40 a 120°C (de -40 a 250°F)
  • Presiones dinámicas de hasta 2 kHz
  • Precisión 0,1% FS, estabilidad al año 0,1% FS, presión de prueba 300%.
  • Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
  • Opciones de salida eléctrica: mV, V y mA
  • Rango de presión barométrica y certificación de zona peligrosa disponibles

Los transmisores piezorresistivos de presión absoluta de la serie 4260A pueden utilizarse para una gran variedad de aplicaciones en las que es necesario medir presiones estáticas y dinámicas de hasta 2 kHz. El núcleo de estos sensores de presión es un elemento sensor de silicio montado dentro de un conjunto de sellado de alta integridad que está totalmente aislado del medio de presión por un diafragma de acero inoxidable 316L soldado. La presión que se desea medir actúa sobre el diafragma del sensor y se transfiere a través de aceite de silicona incompresible a una galga extensométrica de silicona micromecanizada configurada como un puente de Wheatstone. Las ventajas del silicio en comparación con los sensores de presión de galgas extensométricas metálicas son una mayor sensibilidad, mejor repetibilidad, mayor relación señal/ruido, mayor sobrecarga y una estabilidad a largo plazo significativamente mayor. El conjunto sensor de presión presenta un método de sellado exclusivo (patente estadounidense 7.373.827) que permite al sensor soportar múltiples ciclos sin fatigarse. Este diseño también permite flexibilidad en la elección de las conexiones de presión sin necesidad de utilizar adaptadores ni juntas tóricas. Los componentes electrónicos incorporados acondicionan la salida del elemento sensor de silicio, proporcionan compensación de temperatura, protección EMC, polaridad inversa, regulación de la fuente de alimentación, sobretensión, protección contra cortocircuitos y configuran la salida eléctrica para una amplia selección de salidas de tensión o mA. Por último, cada Transmisor Tipo 4260A se somete a pruebas completas de presión y temperatura para garantizar el cumplimiento de las especificaciones. Estos datos están disponibles para cada sensor y son trazables a ISO 17025 y NIST.

Utilice el configurador web en www.kistler.com/prt para construir su transmisor válido con número de Tipo de 16 dígitos y descargar el modelo CAD correspondiente.

Carga
Carga