Tuercas de montaje y anillos de sujeción asociados / Mounting-Nut

Mounting-Nut
Estas tuercas de montaje están disponibles en dos versiones diferentes, M10x1 o 3/8-24 UNF. Los anillos de sujeción correspondientes están disponibles por separado.
Características/ventajas principales
- Tuercas de montaje con rosca M10x1 o 3/8-24 UNF
- Dimensiones: DxL (mm) 9x14,8
- Anillos de sujeción (por separado) con dimensiones: DxdxL (mm) 7,1x5,7x0,7
undefined
Carga
Carga