Unidades de control para el sistema ANALYSE, para el control de la unidad motriz / 5413-2777P2

5413-2777P2
Las unidades de control con servorregulador se encargan del control de las distintas unidades de servoaccionamiento junto con la unidad de medición y control para sistemas Analyse de Kistler.
Características/ventajas principales
- Unidades de servoaccionamiento de control
- Capacidad para almacenar 64 conjuntos de parámetros predefinidos
Unidad de control universal con servorregulador para unidades de servoaccionamiento como motores, husillos y husillos Bosch con tensiones de enlace CC de 325 V a 560 V en las respectivas tensiones de alimentación de red (mediante transformadores adicionales en caso necesario). Es posible almacenar y seleccionar hasta 64 cunjuntos de parámetros predefinidos diferentes mediante selectores de parámetros de hardware de Tipo enchufable. El Tipo 5413-2777/P2.1 está diseñado para la conexión de una unidad de accionamiento. El Tipo 5413-2777/P2.2 está diseñado para la conexión simultánea de dos unidades de accionamiento, que sólo pueden funcionar en sucesión alterna. La conmutación interna entre las dos unidades de accionamiento se realiza en el software a través del software operativo de todo el sistema.
Carga
Carga