Unidades de medida y control del sistema ANALYSE, para el control de pruebas y la adquisición de datos. / 5413-2777XE

5413-2777XE
Las unidades de medición y control de los sistemas Kistler Analyse se encargan de la supervisión, el análisis y el control de los perfiles de medición y las pruebas en el ámbito de la tecnología de fijación.
Características/ventajas principales
- Registra medidas analógicas e incrementales
- Supervisa los perfiles de medición
- Controla unidades de accionamiento junto con una unidad de control con servorregulador (Tipo 5413-2777P)
Las unidades de medida y control son sistemas altamente integrados, precisos y modulares para adquirir una amplia gama de magnitudes de medida. Captan todos los valores de medición y se encargan del procesamiento posterior, así como de las tareas de control. Las tareas de medición y control se realizan en tiempo real, y el software testXpert genera visualizaciones gráficas de los perfiles de medición casi en tiempo real. Una vez iniciada la prueba, la unidad de medición y control se encarga de todas las tareas de medición y control de forma autónoma. El sistema de PC con el software de medición y evaluación se utiliza para evaluar, archivar y visualizar la prueba.
Carga
Carga