Kistler offers accredited calibrations and services for measurands force, torque, rotation angle, acceleration, and pressure.

Tipos de calibrado

Existen varios tipos de calibración que se adaptan a la situación y a los requisitos. Usted mismo puede elegir la incertidumbre de medición que necesita, o puede dejarse asesorar por nosotros: Kistler es su socio experimentado y acreditado para las calibraciones.
[object Object]

Las calibraciones con trazabilidad son realizadas por laboratorios acreditados (según la norma DIN EN ISO/IEC 17025). Esta es la norma reconocida mundialmente que define los requisitos de competencia de los laboratorios de prueba y calibración.

Medidores disponibles para calibraciones trazables

Los laboratorios de calibración de Kistler ofrecen calibraciones trazables para numerosos parámetros de medición, como la fuerza, el par, el ángulo de rotación, la aceleración y la presión, y también para parámetros de medición eléctricos. Además, podemos calibrar transductores de fuerza de rueda, dinamómetros de fuerza multicomponente, sensores de par rotativo y muchos otros sistemas complejos.

Estaremos encantados de ayudarle con sus preguntas y proporcionarle información adicional.

Sensores de fuerza

Los sensores de fuerza piezoeléctricos están diseñados para medir con precisión las fuerzas de compresión y tracción.

Los sensores y transductores de fuerza se utilizan en diversas aplicaciones en las que las piezas se prensan, conforman o ensamblan de una manera específica para cumplir con requisitos definidos. Kistler ofrece servicios de calibración que comparan su equipo con un estándar de nivel superior. Existen diferentes tipos de calibración que se adaptan a su dispositivo y a sus requisitos.

  • Calibración de sensores multicomponentes
  • Calibración de fuerza hasta 20 MN
  • Calibración de par hasta 20 kNm
  • Laboratorios acreditados según la norma DIN EN ISO/IEC 17025

Sensores de par y ángulo

Los sensores de par de Kistler garantizan una definición precisa de los valores de potencia y fricción de accionamientos, transmisiones y bombas.

Las herramientas de par fiables son esenciales cuando se necesitan uniones roscadas fiables en los procesos de producción industrial actuales. Además de la calibración, estas herramientas necesitan una verificación constante a lo largo de su vida útil para mantener un alto rendimiento continuo, la clave para obtener resultados óptimos y cumplir con las normas especificadas. Kistler puede calibrar sensores que miden el par de reacción, así como sensores con ejes de medición giratorios.

  • Calibración de llaves dinamométricas según ISO 6789
  • Calibración de par hasta 100 kN-m
  • Laboratorios acreditados según DIN EN ISO/IEC 17025

Sensores de aceleración

Los acelerómetros de Kistler están diseñados para medir vibraciones y choques en diversas aplicaciones.

Los sensores de aceleración precisos son esenciales para medir las vibraciones u oscilaciones en diversas aplicaciones. Para satisfacer esta necesidad, Kistler ofrece una amplia gama de soluciones personalizadas, incluyendo servicios de calibración para sensores y dispositivos de aceleración monoaxiales, triaxiales y de choque.

  • Calibración de sensores de 3 componentes
  • Calibración hasta 200 m/s2
  • Laboratorios acreditados según DIN EN ISO/IEC 17025

Medidores eléctricos

Service calibrations are also available with extended scope.

Para verificar cadenas de medición completas, Kistler también ofrece servicios de calibración para equipos electrónicos como sistemas DAQ. Los principales medidores eléctricos disponibles son resistencia, capacitancia, tensión, carga y corriente, etc.

  • Calibración estática y dinámica
  • Todos los principales medidores eléctricos
  • Laboratorios acreditados según la norma DIN EN ISO/IEC 17025

Más información sobre otras ofertas de servicios de Kistler