Thanks to the high natural frequency of the MicroDyn, the TU Dortmund can measure highly dynamic forces at spindle speeds of up to 160,000 rpm

Dinamómetro estacionario para medir las fuerzas de corte

La tecnología de medición piezoeléctrica es también la base de nuestros dinamómetros fijos. Su diseño los hace especialmente adecuados para medir las fuerzas de corte que actúan sobre la pieza de trabajo en aplicaciones donde las piezas de trabajo se montan directamente sobre mesas de mecanizado. La ventaja: estos dinamómetros se pueden utilizar de forma universal en máquinas con diferentes interfaces de husillo. Han demostrado ser herramientas muy versátiles, especialmente para su uso en investigación y desarrollo.

Dinamometros estandar

Nuestros dinamómetros estacionarios de uso universal son plataformas de medición de 3 componentes basadas en cuatro sensores piezoeléctricos. Pueden manejar medidas de fuerza de corte de hasta 60 kN y Kistler ofrece placas de cubierta con dimensiones de hasta 400x600 mm; el tamaño de la placa variará según el rango de medición. Los dinamómetros 9257B, 9255C, 9253B22/23 y 9366C son particularmente adecuados para operaciones de fresado y molienda. Por otro lado, para la medición integrada de momentos durante las operaciones de perforación entran en juego los puntos fuertes del dinamómetro de 4 componentes (9272).

Kistler stationary dynamometers measuring cutting forces suitable for drilling and grinding.

De uso universal: el práctico dinamómetro multicomponente de mesa 9257B ofrece un rango de medición de hasta 10 kN, lo que lo convierte en ideal para muchas aplicaciones.

Robusto: el 9255C es uno de los dinamómetros más grandes de la gama de Kistler y, con su robusta plataforma, está optimizado para el mecanizado pesado. Puede medir fuerzas de corte hasta 60 kN. Este dinamómetro también te da la opción de precargar por encima del centro de los cuatro sensores para hacer un uso óptimo de la frecuencia natural.

Large stationary dynamometer 9253B22/23 from Kistler to measure cutting forces.
Grande: el dinamómetro estacionario 9253B22/23 dispone de una placa de cubierta de 400 x 600 mm, por lo que también se pueden montar de forma segura piezas de trabajo más grandes. La plataforma de medición está montada sobre la mesa de la máquina herramienta a través del centro de los cuatro pies. Aunque en todos los demás dinamómetros estacionarios se utiliza la placa base, en este caso se omite.
The drilling process specialist from Kistler: the 9272 4-component dynamometer to measure cutting forces.
El especialista en procesos de perforación: el dinamómetro de 4 componentes 9272 es el único dinamómetro fijo que mide las fuerzas de corte que actúan en las tres direcciones ortogonales, así como el momento Mz directamente en el centro de la plataforma. Esto lo convierte en el instrumento ideal para optimizar los procesos de perforación.
Customized stationary dynamometer from Kistler to measure cutting forces.
Soluciones personalizadas para requisitos individuales: el kit 9366C de Kistler le ofrece un kit de construcción multicomponente calibrado, precargado y listo para conectar para que pueda construir sus propias plataformas de medición multicomponente para cumplir con sus requisitos específicos. Los sensores pueden moverse libremente sobre la mesa. Este kit permite implementar soluciones de sujeción con tamaños de tapa que van desde 300x300 mm hasta 900x900 mm.

Dinamómetros de temperatura compensada

La tecnología de medición piezoeléctrica es muy adecuada para cumplir con los exigentes requisitos que impone el mecanizado altamente dinámico en cuanto a la sensibilidad y la dinámica de las señales a capturar. La energía térmica emitida durante el proceso de corte suele provocar una desviación indeseable de la señal. Este efecto es particularmente notable en aplicaciones con velocidades de husillo y velocidades de eliminación de material muy altas. Un dinamómetro estacionario con precarga horizontal elimina en gran medida los efectos negativos de la generación de calor, por lo que se minimiza la deriva. Esto permite mediciones precisas de procesos que involucran altos niveles de generación de calor y/o diferencias térmicas.

Kistler ofrece dinamómetros con temperatura compensada para aplicaciones que van desde micromecanizado hasta mecanizado pesado. Gracias a su rigidez y masa optimizadas, estos dinamómetros alcanzan frecuencias propias excepcionalmente altas. Todos los dinamómetros multicomponente son aptos para operaciones de fresado, taladrado y rectificado, entre otras muchas. Para 9119AA2 y 9129AA, Kistler también ofrece adaptadores especiales para mediciones de fuerza en el lado de la herramienta durante operaciones de torneado.

[object Object]
MiniDyn: la serie MiniDyn está compuesta por las versiones 9119AA1 y 9119AA2. El 9119AA1, que alcanza frecuencias naturales de más de 6 kHz, es adecuado para mecanizado de alta precisión con fuerzas de menos de 1 N a 4 kN, a velocidades de hasta 60 000 rpm. El 9119AA2 presenta una superficie de sujeción algo más grande (107x80 mm), así como frecuencias naturales superiores a 4 kHz en las tres direcciones. Esto permite el análisis de operaciones de mecanizado a velocidades de hasta 40.000 rpm. El 9119AA2 es adecuado para montaje en mesa y también puede usarse como sistema modular con adaptadores para montaje en tornos.
[object Object]

MiniDyn: la serie MiniDyn está compuesta por las versiones 9119AA1 y 9119AA2. El 9119AA1, que alcanza frecuencias naturales de más de 6 kHz, es adecuado para mecanizado de alta precisión con fuerzas de menos de 1 N a 4 kN, a velocidades de hasta 60 000 rpm. El 9119AA2 presenta una superficie de sujeción algo más grande (107x80 mm), así como frecuencias naturales superiores a 4 kHz en las tres direcciones. Esto permite el análisis de operaciones de mecanizado a velocidades de hasta 40.000 rpm. El 9119AA2 es adecuado para montaje en mesa y también puede usarse como sistema modular con adaptadores para montaje en tornos.

MIDIDyn: el dinamómetro multicomponente MidiDyn 9129AA es el modelo de dinamómetro más vendido de Kistler. Con un amplio rango de medición de –10 a 10 kN y un área de sujeción de 150x107 mm, se trata de un todoterreno diseñado para montaje en mesa o para su uso como sistema modular que puede instalarse en torretas giratorias.

MaxiDyn: el dinamómetro multicomponente compacto y robusto 9139AA cuenta con un amplio rango de medición (hasta 30 kN) para garantizar mediciones precisas de las fuerzas de corte en procesos de mecanizado de servicio pesado.

Sistemas modulares para Tornos

Multicomponent dynamometer MidiDyn with adapters , Type 9129AA

Nuestros dinamómetros estacionarios con temperatura compensada (9119AA1/2 y 9129AA) también se pueden usar para medir fuerzas de corte o para analizar y optimizar procesos de corte en operaciones de torneado.

Kistler le ofrece una amplia variedad de adaptadores comerciales estándar para cada dinamómetro, que cubren todas las interfaces del lado de la máquina y del lado de la herramienta que se usan comúnmente (incluidas HSK, VDI y otras).

Los adaptadores de máquina adecuados facilitan la colocación de los dinamómetros directamente en el cabezal de la torreta. Luego, la herramienta se coloca en el dinamómetro con un adaptador de herramienta adecuado.

Los dinamómetros fijos son muy versátiles

Los procesos de mecanizado sólo pueden lograr una alta calidad del producto constante combinada con un funcionamiento rentable si existe una coordinación óptima de las máquinas herramienta, los dispositivos de sujeción, los refrigerantes y los materiales.

Los dinamómetros estacionarios de Kistler se utilizan en muchos tipos de mecanizado para proporcionar mediciones precisas y altamente dinámicas de las fuerzas de corte. Los datos obtenidos sirven de base para la optimización de herramientas y procesos de mecanizado:

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.