The first wireless RCD with a piezoelectric sensor

Dinamómetros giratorios (RCD) para medir las fuerzas de corte directamente en el filo

En los procesos de mecanizado todo está encaminado a incrementar la productividad. Un dinamómetro giratorio (RCD) es una herramienta de diagnóstico que se inserta directamente en el eje de la máquina herramienta. Cuando se utiliza un RCD, las fuerzas de corte que actúan sobre el filo se miden directamente en la herramienta giratoria, incluso cuando los procesos de mecanizado son altamente complejos. Con la ayuda de los datos medidos se puede analizar y optimizar el proceso de corte.

Los diferenciales de Kistler se basan en tecnología de medición piezoeléctrica. Este método consigue resultados superiores a otras tecnologías, con una calidad de señal insuperable en cualquier parte del mundo. La característica clave: adquisición altamente dinámica de las fuerzas. El principio de la tecnología piezoeléctrica permite cambiar los rangos de medición y, en los RCD, esta ventaja se hace plenamente evidente cuando los usuarios necesitan seleccionar el rango correcto. Un solo dispositivo garantiza siempre una resolución óptima de los procesos de acabado, así como de procesos de corte de alto rendimiento.

Dinamómetros giratorios inalámbricos basados en tecnología piezoeléctrica

Wireless rotating dynamometers with piezo technology can be integrated onto the tool directly with no cables.

Los dinamómetros giratorios inalámbricos (RCD inalámbricos) con tecnología piezoeléctrica abren nuevas posibilidades para la medición y el análisis de procesos de alta precisión, especialmente en combinación con un nuevo software: la aplicación Piezo Tool System (PTS).

Gracias a la comunicación inalámbrica, los cables en la sala de máquinas son ahora cosa del pasado: la caja receptora puede transmitir los datos directamente a un PC. Desarrollada específicamente para aplicaciones industriales, la aplicación PTS ofrece todas las funciones de análisis y medición necesarias para una evaluación eficiente de volúmenes de datos, independientemente de su tamaño. Los datos también se pueden utilizar para múltiples funciones: incluso en herramientas pequeñas, por ejemplo, cada engranaje de los dientes se puede ver con alta resolución o se puede maximizar la vida útil de la herramienta.

Structure of a wireless rotating dynamometer with a sensor based on piezo technology and crystal disks

Funciones clave

  • Alta resolución para fuerzas altamente dinámicas
  • Mediciones muy precisas de las tres fuerzas ortogonales más los pares de torsión
  • Altas tasas de muestreo de hasta 10 kHz
  • Mediciones de fuerza efectivas independientemente de la longitud y el diámetro de la herramienta
  • Amplio rango de medición de fuerza con un solo sensor
  • Software de análisis automatizado (aplicación Piezo Tool System)

Dinamómetros giratorios con telemetría de campo cercano y tecnología piezoeléctrica

Los dinamómetros de Kistler permiten medir con precisión las fuerzas de corte: aquí un gráfico polar de una aplicación de fresado.

Perforación y fresado con dinamómetros rotativos (RCD) de Kistler

Los dinamómetros piezoeléctricos demuestran plenamente sus ventajas en operaciones de fresado y taladrado. Gracias a su alta rigidez y frecuencias naturales, estos dinamómetros hacen frente fácilmente a altas frecuencias de paso de dientes para ofrecer resultados de medición con un nivel de precisión que otras tecnologías no pueden lograr.

Optimización de la tecnología de mecanizado

La calidad de las piezas, la vida útil de las herramientas y el tiempo de mecanizado dependen de distintos factores. Debido a que los dinamómetros giratorios con cables miden las fuerzas de corte con alta precisión, proporcionan la base necesaria para evaluar y optimizar todos estos factores. Incluyen:

  • mecanismos de desgaste
  • identificación de situaciones de sobrecarga
  • refrigeración y lubricación
  • características materiales
  • características de sujeción de la pieza de trabajo
  • vibraciones y oscilaciones alrededor de la máquina
  • funcionamiento sin carga
[object Object]

El modelo compacto: RCD Type 9170A

El dinamómetro rotativo (RCD) Tipo 9170A es el miembro compacto de la familia de sistemas rotativos de Kistler. Diseñado para aplicaciones en procesos de fresado y perforación, este modelo fue desarrollado específicamente para mecanizado de alta precisión a velocidades de hasta 20 000 1/min.

Gracias a su estructura compacta, el dinamómetro giratorio con cable es muy rígido, por lo que su frecuencia natural también es muy alta. Gracias a estas ventajas, el Tipo 9170A logra la muy alta resolución necesaria para medir hasta 600 interacciones de bordes por segundo.

Kistler le ofrece una amplia gama de interfaces estándar para máquinas comerciales.

Al realizar su pedido, seleccione la interfaz de máquina que necesita para medir las fuerzas de corte para su tipo de mecanizado. En el lado de las herramientas está disponible de serie el portapinzas ER32. Tenga en cuenta que no puede reemplazar ni cambiar los adaptadores del 9170A debido a su diseño integrado.

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.