Medición de fuerzas de corte durante los procesos de perforación
Para medir las fuerzas del proceso durante la perforación, se pueden utilizar dinamómetros estacionarios y giratorios (RCD). Se inserta un RCD directamente en el eje de la máquina y la herramienta se conecta al RCD con portaherramientas adecuados. Dado que está conectado al eje de la máquina, el RCD gira con él durante la operación. La fuerza de corte F,sub>c y la fuerza pasiva Fp que actúan sobre la herramienta de perforación se pueden calcular con la ayuda del par de perforación Mz (a veces también denominado Mc) y las fuerzas de deflexión Fx, Fy. La fuerza de alimentación Ff se puede medir directamente.
Al emplear un dinamómetro estacionario, la pieza de trabajo se fija con firmeza al dinamómetro.
El uso de un dinamómetro estático o giratorio para medir la fuerza de corte depende de los requisitos. Si el par de perforación debe medirse directamente, entonces se debe usar un RCD. Con los dinamómetros estacionarios, el par de perforación solo se puede calcular mediante los componentes de fuerza ortogonal medidos. (Algunos fabricantes ofrecen dinamómetros estacionarios que también pueden medir el par de corte.)
¿Por qué medir las fuerzas de corte durante las operaciones de perforación?
La perforación genera cargas térmicas muy elevadas en las piezas de trabajo. Especialmente cuando se trata de componentes cruciales para la seguridad, el análisis del proceso basado en mediciones de las fuerzas del proceso representa el factor clave para garantizar la máxima fiabilidad de producción.