Sensores de presión de cavidad únicos para moldes de inyección de plásticos
La presión de cavidad proporciona un criterio directo para determinar la calidad de las piezas en la producción de componentes de plástico en la industria electrónica 3C. Además de los datos de la máquina, desempeña un papel clave en la supervisión transparente del proceso. Para lograr este objetivo, ofrecemos una amplia cartera de sensores de presión de alta precisión para equipar una variada gama de moldes de una o varias cavidades. Esto incluye también una selección de sensores exclusivos especialmente diseñados para el moldeo por inyección de plásticos en la fabricación de productos electrónicos 3C, por ejemplo:
- Sensores de alta presión para medir la presión de la cavidad hasta 2.500 bar
- Sensores pT para medir simultáneamente la presión y la temperatura de la cavidad
- Sensores de presión de cavidad sin contacto para cumplir los requisitos de alta calidad de superficie y de fácil mantenimiento