¿Cómo montar un acelerómetro en la unidad a prueba?
Al montar un acelerómetro en una estructura de prueba, lo más importante es contar con una superficie de montaje de calidad. El objetivo principal consiste en lograr una respuesta de frecuencia máxima utilizable para realizar una medición de vibración. Dado que las condiciones de la superficie de montaje influyen en la transmisibilidad, se dispone de una gran variedad de almohadillas de montaje adhesivas, clips, bases magnéticas, tacos y cubos triaxiales con superficies de montaje preparadas para su uso en una amplia gama de aplicaciones. Al considerar frecuencias superiores a dos o tres kHz, cada manual de instrucciones del acelerómetro proporciona recomendaciones específicas sobre la calidad de la superficie, la orientación del sensor y el par de montaje.
¿Cuáles son los métodos para montar un acelerómetro en una unidad a prueba?
Existen numerosos métodos para instalar un acelerómetro. En función de las propiedades de la unidad de prueba, las condiciones ambientales y la aplicación, el sensor se puede montar sobre una base magnética mediante almohadillas adhesivas, cera adhesiva, cemento adhesivo o tacos de montaje (aislados).
¿Qué ventajas o desventajas conllevan los distintos métodos para instalar un acelerómetro?
Método de montaje | Ventajas | Desventajas | Observaciones |
Sonda | Medición rápida | Menor precisión | |
Base magnética | Instalación rápida y sencilla | Se añade considerablemente a la carga de masa, disminuye la frecuencia de resonancia | Limitado a materiales ferromagnéticos. |
Base de montaje adhesiva | Permite montar pernos, proporciona aislamiento eléctrico | Reduce la frecuencia de resonancia | Las almohadillas suelen estar expuestas a la muestra de prueba |
Cera adhesiva | Ideal para unidades ligeras | Rango de temperatura y amplitud de aceleración limitados | Rápido y limpio |
Cemento adhesivo | Acoplamiento resistente del sensor a la muestra; mayor estabilidad a la temperatura que la cera | Difícil para retirar el sensor; requiere disolventes, herramienta de extracción o calor | Adecuado para aplicaciones más permanentes y mediciones de alta frecuencia. |
Perno de montaje aislado | Permite un acoplamiento resistente, así como un aislamiento a tierra | Requiere un orificio roscado en la muestra; base de frecuencia de resonancia ligeramente inferior | Control de par de montaje; uso de grasa de silicona |
Perno de montaje | El mejor acoplamiento del sensor en la muestra de prueba para obtener la mayor respuesta de frecuencia | Requiere agujero roscado en la muestra | Control de par de montaje; uso de grasa de silicona |