Acelerómetro MEMS capacitivo K-Beam / 8316A

8316A
18032687
- Acelerómetro MEMS capacitivo de un solo eje
- Rangos de aceleración: 2, 10, 30, 50, 100 y 200 g
- Carcasa de aluminio anodizado o titanio
- Conector o cable integral, varios tipos de salida
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
200 gMaximum acceleration value you want to measure.
Este acelerómetro capacitivo MEMS es un acelerómetro de un solo eje que viene en una variedad de personalizaciones diferentes que pueden adaptar este acelerómetro de baja frecuencia a una multitud de entornos diferentes.
Carga
Carga