Acelerómetro MEMS capacitivo triaxial K-Beam, 2 g, carcasa de titanio, 4 V FSO / 8396A2D0ATTA00

8396A2D0ATTA00
18032868
- Acelerómetro triaxial capacitivo MEMS
- Margen de aceleración: ±2 g
- 0±4 V FSO, con salida de temperatura
- Conector de 9 pines, carcasa de titanio
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
2 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro con un rango de 2 g, salida de escala completa de 4 V con mediciones de temperatura, una carcasa de titanio y un conector lateral de 9 pines.
Carga
Carga