Acelerómetro triaxial IEPE, miniatura, cristal PiezoStar, 100 g / Z22198D100A

Z22198D100A
18045937
- Acelerómetro triaxial IEPE con un Rango de medición de 100 g
- Ancho de banda de frecuencia extremadamente amplio de 0,8 a 10900 Hz (±5%)
- Desplazamiento mínimo de la sensibilidad térmica gracias a la tecnología de cristal PiezoStar® de Kistler
- Poco ruido incluso con interferencias electromagnéticas elevadas gracias al aislamiento de tierra interno
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
100 gMaximum acceleration value you want to measure.
Este acelerómetro triaxial IEPE en miniatura con un Rango de medición de 100 g está diseñado para pruebas estructurales, por ejemplo, en satélites, placas impresas y componentes con espacio de montaje limitado. El elemento sensor PiezoStar® integrado proporciona un desplazamiento de sensibilidad térmica muy bajo. Este exclusivo elemento sensor se combina con una electrónica de bajo ruido para proporcionar un amplio ancho de banda de frecuencias. El acelerómetro está internamente aislado de tierra para garantizar un rendimiento de bajo ruido incluso con altas interferencias electromagnéticas, por ejemplo en motores eléctricos. Además, la carcasa de titanio soldado combina robustez y ligereza. El cable integral se fija al sensor mediante una tecnología patentada que combina robustez y facilidad de manejo para instalaciones exigentes. El cable está equipado con un conector estándar industrial de cuatro patillas (1/4-28 UNF pos.).
Carga
Carga