Amplificador para sensores de presión piezoresistivos con acondicionamiento de la señal analógica, apto para SCP / 4665B2

4665B2
18003645
- Adecuado para la plataforma de Acondicionamiento de la señal SCP (tipo 2853B)
- Identificación automatizada de sensores PiezoSmart
- Ajuste sencillo de la presión absoluta
- Salida digital de la señal de temperatura del sensor a través del bus CAN
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysisEl módulo de medición Tipo 4665B2 es un amplificador de 2 canales controlado por microprocesador para sensores piezorresistivos con acondicionamiento de la señal analógica. El amplificador está especialmente recomendado para mediciones de alta precisión con sensores de temperatura compensados digitalmente y compensados analógicamente.
Carga
Carga