De mano Amplificador de carga y comprobador de aislamiento con adquisición de datos, 1 canal / 5811A00 Config

Handheld measuring device Type 5811A00 can be used as a service tool for testing insulation of piezoelectric measuring chains.
5811A00 Config
18044855
  • Amplificador de carga de mano con rangos de medición de ±100 a ±1000000 pC
  • Gama de frecuencias de ≈0 a 20 kHz
  • Rango de prueba de aislamiento de 1∙10E7 a 1∙10E15 Ω
  • Ajuste totalmente flexible de los filtros pasa alto y pasa bajo
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
Voltage, USB
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short, Long
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP54
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
USB
Dimensions and materials
Casing material
Plastic
Additional properties
Data formats
MDF, CSV, JSON

El dispositivo de mano Tipo 5811A00 no es sólo un amplificador de carga portátil alimentado por batería para señales cuasiestáticas y dinámicas, sino también un potente sistema de adquisición de datos que almacena los valores de medición digitalizados directamente en el dispositivo permitiendo exportar los datos a un ordenador central a través de su interfaz USB. La función de comprobador de aislamiento integrada permite comprobar el aislamiento de las cadenas de medición piezoeléctricas (sensores y cables) y almacenar los resultados en el dispositivo para fines de documentación.
El dispositivo se configura y maneja a través de una interfaz de usuario intuitiva en una pantalla táctil que se complementa con botones laterales para permitir el manejo con guantes de los controles principales. La interfaz gráfica de usuario no sólo proporciona una forma sencilla e intuitiva de configurar el dispositivo, sino que también muestra diversos valores de medición (por ejemplo, valor vivo, valor pico, valor cuadrático medio), así como la curva de medición en un gráfico y/t. Una vista de evaluación permite comprobar si la señal de proceso medida está dentro de los límites definidos por el usuario. El comprobador de aislamiento no sólo indica el valor de aislamiento medido, sino que también visualiza el resultado en un gráfico de calibre con límites definidos por el usuario para determinar fácilmente los resultados buenos y malos.
Además, el dispositivo de mano puede almacenar preajustes de configuraciones de medición generadas por el usuario. Esto no sólo permite cambiar rápidamente entre tareas ejecutadas repetidamente, sino que también garantiza que estas tareas se ejecuten con configuraciones idénticas, lo que da como resultado datos coherentes.

Carga
Carga