Amplificador de carga de mano y monitorización del transmisor con adquisición de datos, 3 canales / 5811A01 Config

- Amplificador de carga de mano con rangos de medición de ±100 a ±1000000 pC
- Gama de frecuencias de ≈0 a 20 kHz
- Memoria integrada para la Adquisición de datos con hasta 50 kSps por canal
- Ajuste totalmente flexible del filtro de paso alto y bajo
Electrical properties
El dispositivo de mano Tipo 5811A01 no es sólo un amplificador de carga portátil alimentado por batería y un dispositivo de supervisión para señales dinámicas y cuasiestáticas, sino también un potente sistema de adquisición de datos, que almacena los valores de medición digitalizados directamente en el dispositivo permitiendo exportar los datos a un ordenador host a través de una interfaz USB. Además, el Tipo 5811A01 puede utilizarse como dispositivo de supervisión para transmisores u otros dispositivos / sensores con salida analógica de ±10 V. En el modo SDCI, el dispositivo de mano funciona como un maestro con el que los dispositivos IO-Link de Kistler pueden configurarse, parametrizarse y supervisarse in situ.
El dispositivo de mano se configura y maneja mediante una interfaz de usuario intuitiva en pantalla táctil que se complementa con botones laterales para permitir el manejo de los controles principales con guantes. La interfaz gráfica de usuario no sólo proporciona una forma sencilla e intuitiva de configurar el dispositivo, sino que también muestra diversos valores de medición (por ejemplo, valor vivo, valor pico, valor cuadrático medio), así como la curva de medición en un gráfico y/t. Una vista de evaluación permite comprobar si la señal de proceso medida está dentro de los límites definidos por el usuario.
El dispositivo de mano puede almacenar preajustes de configuraciones de medición generadas por el usuario. Esto no sólo permite cambiar rápidamente entre tareas ejecutadas repetidamente, sino que también garantiza que estas tareas se ejecuten con configuraciones idénticas, lo que da como resultado datos coherentes.