Amplificador de carga analógico para moldeo por inyección, 2 canales, FSO pC máx. ±5000 ... ±20000, 2 entradas de sensor de temperatura / 5159A310

5159A310
18004866
- Amplificador de carga analógico con entrada para dos sensores de presión
- Salida analógica de datos de medición 0 ... 10 V
- Sin procesamiento a nivel de conmutador: salida de punto de conmutación autooptimizada
- Dos entradas de temperatura
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-staticEste amplificador de carga multicanal convierte la señal de carga de los sensores piezoeléctricos de presión de cavidad y la señal de los termopares en una señal de tensión proporcional o una señal digital conforme a EUROMAP 75 con protocolo en tiempo real Varan. Este amplificador ha sido desarrollado para uso industrial con máquinas de Moldeo por inyección.
Carga
Carga