Amplificador de carga diferencial de laboratorio LabAmp con Adquisición de datos, 4 canales, rangos de medida de ±10 a ±54000 pC / 5166A Config

- Amplificador de carga diferencial con una gama de frecuencias de 10 Hz ... 50 kHz
- Adquisición de datos de 24 bits integrada y opcional con hasta 200 kSps por canal
- Canal virtual opcional (junto con DAQ y sincronización PTP)
- Compatible con sensores diferenciales como los tipos Kistler 6021A, 6023A, 6025A, 8207A, 8209A y 8211A
Electrical properties
El LabAmp Tipo 5166A de Kistler no sólo es un excelente amplificador de carga de bajo ruido para señales de carga diferencial, sino también un potente dispositivo de adquisición de datos que entrega los valores de medida digitalizados directamente a un ordenador central para su posterior análisis. Se configura y maneja a través de una interfaz web, a la que se puede acceder cómodamente mediante un navegador web estándar o a través del paquete de software KiStudio Lab Tipo 2910B (que incluye el software de postprocesamiento jBEAM Lab).
Gracias a la avanzada tecnología de procesamiento de señales, el Kistler LabAmp Tipo 5166A ofrece una flexibilidad impresionante. Las frecuencias de los filtros pasa alto, pasa bajo y notch pueden introducirse directamente como valores numéricos en hercios. Las señales de entrada pueden dirigirse de forma flexible a las salidas analógicas.
La interfaz gráfica de usuario no sólo ofrece una forma sencilla e intuitiva de configurar el dispositivo, sino que también muestra diferentes valores de medición (por ejemplo, valor vivo, valor pico, valor cuadrático medio). La funcionalidad de canal virtual permite sumar en tiempo real distintas señales de entrada. Además, la descarga de datos basada en navegador permite procesar los datos adquiridos en un software de análisis. Para tareas más avanzadas o procesamiento directo, el amplificador puede integrarse directamente en su propio software a través de nuestra API REST o en LabVIEW gracias al controlador Virtual Instruments suministrado.
Para un mayor número de canales, la función de sincronización (PTP) permite adquirir datos de varios dispositivos LabAmp y KiDAQ. Esto permite la adquisición combinada de una amplia gama de diferentes Tipos de señales de entrada.