Amplificadores piezorresistivos con PiezoSmart, 1 canal / 4624AK

4624AK
18026981
- Amplificador piezorresistivo de 1 canal
- Compensación digital de la temperatura para obtener la máxima precisión de medición
- Señal analógica de presión y temperatura (señal de tensión o corriente ajustable)
- Visualización de la señal y parametrización del amplificador mediante navegador web (conexión Ethernet)
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysisAmplificador de medida para sensores de presión piezoresistivos de aplicación universal. Especialmente recomendado para mediciones de alta precisión con sensores compensados digitalmente.
Carga
Carga