Aplicación adicional para determinar la resistencia eléctrica durante la fijación / 5413-8100 OhmBox resistance measurement

5413-8100 OhmBox resistance measurement
55273198
- Medición de la resistencia eléctrica durante la fijación
- Aplicación adicional para los sistemas ANALYSE
- Máximo 10 mΩ y una resolución de 0,5 µΩ
- Sobrecarga 50%
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Fije sus tornillos para determinar no sólo las características entre el par de apriete y el ángulo, sino también para medir y trazar las características de la resistencia eléctrica frente al par de apriete o el ángulo. La nueva OhmBox es un módulo de ampliación para la medición de la resistencia eléctrica al apretar dos o más piezas en nuestros sistemas para determinar los coeficientes de fricción en uniones atornilladas: la línea de productos ANALYSE. El par de apriete, el ángulo de rotación, el tiempo y la resistencia eléctrica pueden medirse durante el apriete y visualizarse en un diagrama.Este módulo de ampliación se utiliza para asegurarse de que la resistencia eléctrica entre las piezas sujetas es lo suficientemente baja y cumple los requisitos de especificación con el par de apriete dado en la línea de montaje.
Carga
Carga