Estación de trabajo de prensa de ensamblaje para uniones automatizadas de hasta 100 kN, carrera de 400 mm / SST 800

SST 800
20000181
- Integración de servoprensas NCFN, NCFH, NCFE, NCFT
- Rango de fuerza hasta 100 kN, longitud de carrera típica*: 400 mm
- Puerta de protección de seguridad mecánica vigilada o cortina de luz opcional
- Puerta de servicio vigilada a izquierda y derecha con ángulo de apertura de 180°.
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Dimensions and materials
Dimensions
1281 x 838 x 2160 mmWorkroom
450 x 490 x 560 mmLa estación de trabajo de montaje SST 800 consta de un bastidor básico que incluye un sistema de 4 columnas, unidades de control y unidades de protección de seguridad. La integración de un módulo de unión NC lo convierte en un sistema llave en mano con certificación CE diseñado para un control de calidad del 100% durante los procesos de unión.
La estación de trabajo de ensamblaje facilita la realización de diversas tecnologías de unión, como prensado, clinchado, calafateado, remachado, estampado, así como la comprobación de muelles.
* Se pueden solicitar versiones especiales con una carrera de hasta 1.000 mm o diseños en ángulo.
Carga
Carga