Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, Anchura de la horquilla 5 mm, Profundidad de la horquilla 5 mm, Enchufe M8 de 3 polos, Función de conmutación NO / PDI-5-5/3-P

PDI-5-5/3-P
18036935
- Barrera de luz en horquilla con resolución de 0,3 mm
- Anchura de la horquilla: 5 mm, Profundidad de la horquilla: 5 mm
- Función de conmutación normalmente abierta (NO)
- Conexión: Enchufe M8, 3 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
5 mmFork depth
5 mmCarga
Carga
Carga