Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla 30 mm, profundidad de la horquilla 30 mm, resolución 0,6 mm, Enchufe M8 3-pin / PKI-30/W-3-P2

PKI-30/W-3-P2
18036969
- Barrera de luz en horquilla con resolución de 0,6 mm a nivel de amplificador I
- Anchura de la horquilla: 30 mm, Profundidad de la horquilla: 30 mm
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Interruptor para el nivel de amplificación I/II
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
30 mmFork depth
30 mmCarga
Carga
Carga