Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla 50 mm, profundidad de la horquilla 50 mm, resolución 0,8 mm, Enchufe M8 3-pin / PKI-50/W-3-P2

PKI-50/W-3-P2
18036970
- Barrera de luz en horquilla con resolución de 0,8 mm a nivel de amplificador I
- Anchura de la horquilla: 50 mm, Profundidad de la horquilla: 50 mm
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Interruptor para el nivel de amplificación I/II
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
50 mmFork depth
50 mmCarga
Carga
Carga