Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, horquilla a 10 mm d 20 mm, Enchufe S2 7-pin, resolución >0,4 mm, electrónica externa / PM-10-20/S2

PM-10-20/S2
18037011
- Barrera de luz en horquilla con Anchura de la horquilla 10 mm, Profundidad de la horquilla 20 mm
- Resolución con amplificador de luz alterna >0,4 mm
- Resolución con amplificador de impulsos 0,1 mm
- Conexión: Enchufe S2, 7 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
10 mmFork depth
20 mmCarga
Carga
Carga