Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, Anchura de la horquilla 10 mm, Profundidad de la horquilla 10 mm, Extremo libre del cable / PMI-10-10/P

PMI-10-10/P
18036911
- Barrera de luz en horquilla con resolución de 0,4 mm
- Anchura de la horquilla: 10 mm, Profundidad de la horquilla: 10 mm
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Conexión: extremo libre del cable
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
10 mmFork depth
10 mmCarga
Carga
Carga