Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, Anchura de la horquilla 10 mm, Profundidad de la horquilla 15 mm, Resolución 0,4 mm, Enchufe M8 3-pin / PSI-10-15/3-P

PSI-10-15/3-P
18036941
- Barrera de luz en horquilla con resolución de 0,4 mm
- Anchura de la horquilla: 10 mm, profundidad de la horquilla: 15 mm
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Conexión: Enchufe M8, 3 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
10 mmFork depth
15 mmCarga
Carga
Carga