Barrera de luz en horquilla, luz roja, Anchura de la horquilla 10 mm, Profundidad de la horquilla 30 mm, Enchufe M8 3-pin / PSV-10-30/W-3-P

Barrera de luz en horquilla, luz roja, Anchura de la horquilla 10 mm, Profundidad de la horquilla 30 mm, Enchufe M8 3-pin
PSV-10-30/W-3-P
18036972
  • Barrera de luz en horquilla con resolución de 0,2 mm
  • Anchura de la horquilla: 10 mm, profundidad de la horquilla: 30 mm
  • Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
  • Conexión: Enchufe M8, 3 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
10 mm
Fork depth
30 mm
Mechanical properties
Wavelength
650 nm, red light
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Operating voltage
12 … 30 VDC
Output signal type
Digital (PNP)
Maximal current consumption
60 mA
Circuit
Chopped light trigger
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
4 kHz
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Mode of operation
Static
Applications
Feed control, Position control
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
3-pole M8 connector
Carga
Carga
Carga