Barrera de luz en horquilla, luz roja, Anchura de la horquilla 20 mm, Profundidad de la horquilla 30 mm, Enchufe M8 3-pin / PSV-20-30/W-3-P

PSV-20-30/W-3-P
18036973
- Barrera de luz en horquilla con resolución de 0,3 mm
- Anchura de la horquilla: 20 mm, profundidad de la horquilla: 30 mm
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Conexión: Enchufe M8, 3 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
20 mmFork depth
30 mmCarga
Carga
Carga