Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, Anchura de la horquilla 5 mm, Profundidad de la horquilla 5 mm, Enchufe M8 de 3 polos, Función de conmutación NO/NC / PXI-5-5/3-P

Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, Anchura de la horquilla 5 mm, Profundidad de la horquilla 5 mm, Enchufe M8 de 3 polos, Función de conmutación NO/NC
PXI-5-5/3-P
18036940
  • Barrera de luz en horquilla con resolución de 0,3 mm
  • Anchura de la horquilla: 5 mm, Profundidad de la horquilla: 5 mm
  • Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
  • Conexión: Enchufe M8, 3 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
5 mm
Fork depth
5 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Operating voltage
12 … 30 VDC
Output signal type
Digital (PNP)
Maximal current consumption
60 mA
Circuit
Constant light trigger
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
1 kHz
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Double sheet control
Design
Fork light barrier
Mode of operation
Static
Applications
3C electronics manufacturing
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
3-pole M8 connector
Carga
Carga
Carga