Barrera de luz pasante en carcasa plana, luz láser roja, distancia máx. 1000 mm, Enchufe M8 de 3 polos / PGI-L/3-P

Barrera de luz pasante en carcasa plana, luz láser roja, distancia máx. 1000 mm, Enchufe M8 de 3 polos
PGI-L/3-P
18036998
  • Barrera de luz pasante en carcasa plana con resolución >0,6 mm
  • Distancia máxima entre transmisor y receptor: 1000 mm
  • Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
  • Conexión: Enchufe M8, 3 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Wavelength
650 nm, red light
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Operating voltage
12 … 24 VDC
Output signal type
Digital (PNP)
Maximal current consumption
60 mA
Circuit
Constant light trigger
Load current
200 mA
Laser output power
<1 mW, laser class 2
Dynamical properties
Frequency
1 kHz
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP64
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Usage
Feed control, Position control, Counting of parts
Design
Through beam light barrier (split)
Mode of operation
Static
Applications
Feed control, Position control, Counting parts
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
3-pole M8 connector
Dimensions and materials
Light beam diameter
0.2 mm
Carga
Carga
Carga