Barrera Zener de banda ancha, 12 V banda ancha / 5252A1

5252A1
18029865
- 12 V CC de paso, 13,7 V CC de tensión de bloqueo
- Conforme a las directivas ATEX 94,9,CE y 2014,34,EU II 1GD IEC,EN60079-11; CSA Clase I, Zona 0 y Clase II, Zona 20
- Frecuencia de corte: 6 MHz
- Aplicable a la cadena de medición de Emisión acústica (AE) Tipo 8852A (sensor AE Tipo 8152C y Acoplador AE Tipo 5125C)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Barrera Zener con una banda ancha de 12 V.
Carga
Carga