Barrera Zener de banda ancha, 24 V banda ancha / 5252A2

5252A2
18030422
- 24 V CC de paso, 27,3 V CC de tensión de bloqueo
- Conforme a las directivas ATEX 94,9,CE y 2014,34,EU II 1GD IEC,EN60079-11; CSA Clase I, Zona 0 y Clase II, Zona 20
- Frecuencia de corte: 6 MHz
- Aplicable a la cadena de medición de Emisión acústica (AE) Tipo 8852A (sensor AE Tipo 8152C y Acoplador AE Tipo 5125C)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Barrera Zener con una banda ancha de 24 V.
Carga
Carga