Brida para introducción óptima de la fuerza, para célula de carga piezoeléctrica Tipo 9301C / 9501A0

9501A0
18007849
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Las bridas del Tipo 9501A pueden utilizarse a ambos lados de las células de carga piezoeléctricas o en combinación con una tapa de distribución. Estos componentes proporcionan una introducción de fuerza óptima para fuerzas de compresión de precarga. Se fabrican como piezas de precisión y tienen una dureza superficial entre 400 y 490 HV (Vickers). Con cada brida se suministra un tornillo de cabeza cilíndrica.
Carga
Carga