Cable de prolongación para dinamómetros multicomponente, 3 hilos, brida Fischer de 9 polos, longitud a medida / 1688BSP

Cable de prolongación para dinamómetros multicomponente, 3 hilos, brida Fischer de 9 polos, longitud a medida
1688BSP
18000645
  • Cable alargador de dinamómetro con 3 conductores
  • Longitud: personalizada de 1 a 50 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Temperature range
-5 … 70 °C
Used for
3-Component measurement
Applications
Cutting processes and machining development
Cable properties
Configurable cable length
0.5 … 20 m
Cable properties
TPC black ⌀3.6 mm
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole neg.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Cable alargador de alto aislamiento para dinamómetros multicomponentes con conectores Fischer de brida de 9 pin.
Carga
Carga