Cable de prolongación con conector Fischer de 9 polos, 3 conductores / 1688B5

Cable de prolongación con conector Fischer de 9 polos, 3 conductores
1688B5
18000644
  • Cable alargador con 3 conductores
  • Longitud: 5 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Temperature range
-5 … 70 °C
Used for
3-Component measurement
Applications
Cutting processes and machining development
Cable properties
Cable properties
TPC black ⌀3.6 mm
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole neg.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m
Se trata de un cable alargador de alto aislamiento para dinamómetros multicomponentes con conectores Fischer de brida de 9 pines.
Carga
Carga