Cable de conexión, de ComoNeo al termoamplificador (tipo 2205), 1 x 4 canales, 5 m / 1491A1A5

Cable de conexión, de ComoNeo al termoamplificador (tipo 2205), 1 x 4 canales, 5 m
1491A1A5
18031401
  • Cable de conexión, 1 x 4 canales
  • 5 metros de longitud
  • Conector D-Sub de 15 polos (macho)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
Cable
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Predefined cable length
5 m
Carga
Carga
Carga