Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, M4x0,35 pos. int. a Fischer 102 neg., 0,4 m / 1645C0,4

1645C0,4
18000565
- Material del cable: PFA, verde
- Diámetro del cable: 2 mm
- Longitud del cable: 0,4 m
- Temperatura de funcionamiento: -90 ... 200°C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
High insulation
YesLow noise
YesEl cable de conexión coaxial de tipo 1645C es para sensores con conector M4.
Carga
Carga