Cable de conexión de alto aislamiento, KIAG 10-32 pos. - TNC pos., PFA verde, 1 m / 1633C1

Cable de conexión de alto aislamiento, KIAG 10-32 pos. - TNC pos., PFA verde, 1 m
1633C1
18000536
  • Cable de conexión con cubierta de PFA verde extruido
  • Conectores: KIAG 10-32 pos. (sensor), TNC pos. (amplificador)
  • Longitud: 1 m
  • Temperatura: -55 ... 200 °C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65, IP40
Cable properties
Predefined cable length
1 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 positive
Connection type (amplifier)
TNC positive
Carga
Carga
Carga