Cable de conexión para dinamómetros multicomponente, trifilar, con funda metálica, brida Fischer de 9 polos pos., 5m / 1687B5

Cable de conexión para dinamómetros multicomponente, trifilar, con funda metálica, brida Fischer de 9 polos pos., 5m
1687B5
18000640
  • Cable de conexión de 3 conductores
  • Longitud: 5 m
  • Tipo de brida recta
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67, IP65
Operation and installation
Temperature range
-5 … 70 °C
Used for
3-Component measurement
Applications
Cutting processes and machining development, eVTOL / UAV / drone testing
Cable properties
Cable properties
PFA with flexible steel hose
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m
Se trata de un cable de conexión de alto aislamiento con revestimiento metálico flexible para dinamómetros multicomponentes con conectores Fischer de brida de 9 pines.
Carga
Carga