Cable de conexión para dinamómetros multicomponente, 8 hilos, con funda metálica, brida Fischer de 9 polos pos., 5m / 1677A5

1677A5
18000617
- Cable de conexión de 8 conductores
- Longitud: 5 m
- Tipo de brida recta
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67, IP65Se trata de un cable de conexión de alto aislamiento con revestimiento metálico flexible para dinamómetros multicomponentes con conectores Fischer de brida de 9 pines.
Carga
Carga