Cable de conexión para dinamómetros multicomponente, 8 hilos, con trenzado de acero, brida Fischer de 9 polos pos., 5m / 1677AQ02

1677AQ02
18013675
- Cable dinamométrico de alto aislamiento con 8 conductores
- Cable PFA en funda trenzada metálica, ø8 mm
- Tipo de brida: recta
- Longitud: 5 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 mSe trata de un cable de conexión de alto aislamiento con cubierta flexible trenzada de metal para dinamómetros multicomponente con conector Fischer de brida de 9 patillas. Se suministra en una longitud estándar de 5 m.
Carga
Carga