Cable de conexión para dinamómetros multicomponente, 8 hilos, con funda metálica, brida Fischer 90° pos. 9 polos, 5m / 1679A5

Cable de conexión para dinamómetros multicomponente, 8 hilos, con funda metálica, brida Fischer 90° pos. 9 polos, 5m
1679A5
18000625
  • Cable de conexión de 8 conductores
  • Longitud: 5 m
  • Tipo de brida acodada (90°)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67, IP65
Operation and installation
Temperature range
-5 … 70 °C
Used for
6-Component measurement
Applications
Cutting processes and machining development
Cable properties
Cable properties
PFA with flexible steel hose
Interfaces
Number of conductors
8
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole positive, 90°
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m
Se trata de un cable de conexión de alto aislamiento con revestimiento metálico flexible para dinamómetros multicomponentes con conectores Fischer de brida de 9 pines.
Carga
Carga